Systemreferenz
Greifer für Kartons
Systemlösungen | Logistik | Intralogistik
Herausforderung
In einem der größten Logistikzentren eines Lebensmitteldiscounters mussten Schokoladenkartons in unterschiedlichsten Varianten mit höchster Geschwindigkeit von der Fördertechnik auf die Palette gestapelt werden. Zwischen den einzelnen Lagen sollte zudem eine Zwischenlage gegriffen werden.
Lösung
Als Lösung wurde ein Servogreifer für flexibles Greifen entwickelt. Ein aktiver Niederhalter sorgt dafür, dass aufgrund der hohen Dynamik die Kartons sicher im Greifer gehalten werden. Der Zwischenlagensauger wird aktiv ausgefahren, damit er im Palettierbetrieb keine Störkontur bildet.
Highlights und Technische Daten
IP40
Pneumatisch
Antrieb AC-Servomotor
Außengreifen
Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch / elektrisch |
| Greifkraft max. | 430 [N] |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Drucksicherung |
| Hub max. | 200 [mm] |
| IP Klasse | IP40 |
| Systemgewicht | 95 [kg] |
| Werkstückgewicht max. | 15 [kg] |
| Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |